norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,铝制,无手柄 - inch
06273 inch

手轮 DIN 950,铝制,无手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制手轮,轴部分为钢制,经黑色氧化处理规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06273 inch 手轮 DIN 950,铝制,无手柄 - inch 161 kB

商品选择/筛选

订货号D1D2D3≈L1L3辐条

CAD配件价格订购
06273-0080XCN800,3122416293 根据要求
06273-0080XCO800,3752416293 根据要求
06273-0100XCO1000,3752617333 根据要求
06273-0100XCP100.5002617333 根据要求
06273-0125XCO1250,3752818363 根据要求
06273-0125XCP1250,52818363 根据要求
06273-0140XCP1400,53019393 根据要求
06273-0140XCQ1400,6253019393 根据要求
06273-0160XCP1600,53220403 根据要求
06273-0160XCQ1600,6253220403 根据要求
06273-0180XCP1800,53722433 根据要求
06273-0180XCQ1800,6253722433 根据要求
06273-0200XCQ2000,6253824453 根据要求
06273-0200XCR2000,753824453 根据要求
06273-0250XCR2500,754528505 根据要求
06273-0250XCV2500,8754528505 根据要求
06273-0315XCV3150,8755433565 根据要求
06273-0315XCS31515433565 根据要求
06273-0400XCS40016538635 根据要求
06273-0500XCS50017845725 根据要求