norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带刹车脚升降滚轮 带螺栓孔或安装板
95090

带刹车脚升降滚轮 带螺栓孔或安装板

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸铝制壳体。
滚轮:不易折碎的聚酰胺6,70°邵氏硬度D。
硬橡胶制刹车脚。
规格:经粉末喷涂处理的壳体,象牙白。
镀锌钢件,经蓝色钝化处理。
滚轮及刹车脚黑色。
提示:带刹车脚升降辊。转动环中带密封球轴承。利用13mm开口扳手或集成的调节螺栓进行高度调节。用螺栓固定的轮轴。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95090 带刹车脚升降滚轮 带螺栓孔或安装板 300 kB

图纸

带刹车脚升降滚轮 带螺栓孔或安装板

商品选择/筛选

订货号类型 1滚轮轴承D

D1ABB1B3HH1LL1RSW承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95090-045180带锁定系统滑动轴承45M8x123218-587282--54,540180 根据要求
95090-050220带锁定系统滑动轴承50M12x153822-728494--6346250 根据要求
95090-063290带锁定系统滑动轴承63M12x154629-85104119--77,565500 根据要求
95090-045181带锁定系统滑动轴承457321842587282554254,5-180 根据要求
95090-050221带锁定系统滑动轴承507382258728494735863-250 根据要求
95090-063291带锁定系统滑动轴承63946297085104119907077,5-500 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83