95041_L
转向轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
转向轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
1.4301 不锈钢制壳体。 高品质耐破损的尼龙轮子。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
表面经光滑打磨处理。
不生锈。
温度范围:
-25 °C 至 +80 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95041_L 转向轮
236 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95041-21075032
转向轮
滑动轴承
38
32
60
55
85
75
9
100
100
80
76
150
根据要求
95041-21100037
转向轮
滑动轴承
36
37
60
55
85
100
9
125
100
80
76
150
根据要求
95041-21125040
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
150
根据要求
95041-21150050
转向轮
滑动轴承
54
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
300
根据要求
本类目的其他商品
95041_B
脚轮
95041_LS
带“stop-fix”的转向轮