norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95041
不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
1.4301 不锈钢制壳体。 高品质耐破损的尼龙轮子。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
表面经光滑打磨处理。
不生锈。
温度范围:
-25 °C 至 +80 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95041 不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
336 kB
图片(总概述)
脚轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95041-210750321
脚轮
滑动轴承
32
60
55
85
75
9
100
100
80
76
150
根据要求
95041-211000371
脚轮
滑动轴承
37
60
55
85
100
9
125
100
80
76
150
根据要求
95041-211250401
脚轮
滑动轴承
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
150
根据要求
95041-211500501
脚轮
滑动轴承
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
300
根据要求
转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95041-21075032
转向轮
滑动轴承
38
32
60
55
85
75
9
100
100
80
76
150
根据要求
95041-21100037
转向轮
滑动轴承
36
37
60
55
85
100
9
125
100
80
76
150
根据要求
95041-21125040
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
150
根据要求
95041-21150050
转向轮
滑动轴承
54
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
300
根据要求
带“stop-fix”的转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95041-210750322
转向轮
滑动轴承
38
32
60
55
85
75
9
100
100
80
76
150
根据要求
95041-211000372
转向轮
滑动轴承
36
37
60
55
85
100
9
125
100
80
76
150
根据要求
95041-211250402
转向轮
滑动轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
150
根据要求
95041-211500502
转向轮
滑动轴承
54
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
300
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
95010
转向轮和脚轮 标准规格
95010
转向轮和脚轮,导电
标准规格
95012
转向轮和脚轮 重型规格
95012
转向轮和脚轮,导电
重型规格
95016
转向轮和脚轮
标准规格
95016
转向轮和脚轮
导电, 标准规格
95018
转向轮和脚轮 标准规格
95020
转向轮和脚轮 重型规格
95024
转向轮和脚轮 标准规格
95025
转向轮和脚轮 中型规格
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83