norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。聚酰胺 6 制车轮。规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:聚酰胺 6 制车轮具有较低的滚动阻力,耐腐蚀、耐磨并且尤其抗撞击和抗冲击。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95034_LS 带“stop-fix”的转向轮 263 kB

图纸

带“stop-fix”的转向轮
带“stop-fix”的转向轮

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95034-075322转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承353260-85759981008072,5200 根据要求
95034-100372转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承353760-8510091251008085200 根据要求
95034-125402转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承404060-85125915010080102,5200 根据要求
95034-150502转向轮带“stop-fix”锁定系统滑动轴承6050807511015011190140105135400 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83