norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95032
转向轮和脚轮 重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
转向轮和脚轮 重型规格
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
坚固的焊接钢结构壳体。带焊接钢轮体和 Extrathane 胎面的车轮。
规格:
壳体为坚固的焊接钢结构,带转动环的轴向向心球轴承 DIN 711 和锥形球轴承 DIN 720 的转向轮壳体,防尘防水,带润滑嘴。带精密滚珠轴承的车轮。
提示:
已焊入、拧紧固定中间螺栓。用螺栓固定的轮轴。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95032 转向轮和脚轮 重型规格
518 kB
图片(总概述)
脚轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95032-160501
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
50
80
75
110
160
11
205
140
105
700
根据要求
95032-200501
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
50
80
75
110
200
11
245
140
105
1000
根据要求
95032-250601
脚轮
无锁定系统
滚珠轴承
60
105
-
140
250
14
305
175
140
1350
根据要求
转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95032-16050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
55
50
80
75
110
160
11
205
140
105
135
700
根据要求
95032-20050
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
60
50
80
75
110
200
11
245
140
105
160
1000
根据要求
95032-25060
转向轮
无锁定系统
滚珠轴承
75
60
105
-
140
250
14
305
175
140
200
1350
根据要求
带“stop-top”的转向轮
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95032-160502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
55
50
80
75
110
160
11
205
140
105
135
700
根据要求
95032-200502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
60
50
80
75
110
200
11
245
140
105
160
1000
根据要求
95032-250602
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚珠轴承
75
60
105
-
140
250
14
305
175
140
200
1350
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
95010
转向轮和脚轮 标准规格
95010
转向轮和脚轮,导电
标准规格
95012
转向轮和脚轮 重型规格
95012
转向轮和脚轮,导电
重型规格
95016
转向轮和脚轮
标准规格
95016
转向轮和脚轮
导电, 标准规格
95018
转向轮和脚轮 标准规格
95020
转向轮和脚轮 重型规格
95024
转向轮和脚轮 标准规格
95025
转向轮和脚轮 中型规格
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-35
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83