norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
高品质弹性实心橡胶制轮胎。
高品质耐破损的尼龙轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:用螺栓固定的轮轴。应用:最大驾驶舒适性,出色的货物运输减振性。新型软橡胶系列可确保在所有使用场景下都能显著降低噪音。温度范围:-25 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95026-01_LS 带“stop-fix”的转向轮 287 kB

图纸

带“stop-fix”的转向轮
带“stop-fix”的转向轮

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABD

D1D2HR承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95026-01-101000402转向轮滚珠轴承3640100137012586150 根据要求
95026-01-101250402转向轮滚珠轴承40401251370150102,5150 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83