95026_L
转向轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
转向轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
壳体采用钢板。
轮子采用高品质弹性实心橡胶。
轮体采用高品质防断裂尼龙材料(轮径分 100 和 125 mm)或压铸铝(轮径最小 150 mm)。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:
最大驾驶舒适性,出色的货物运输减振性。新型软橡胶系列可确保在所有使用场景下都能显著降低噪音。
温度范围:
-25 °C 至 +80 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95026_L 转向轮
270 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95026-10100040
转向轮
滚珠轴承
36
40
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
150
根据要求
95026-10125040
转向轮
滚珠轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
150
根据要求
95026-10150040
转向轮
滚珠轴承
54
40
80
75
110
150
11
190
140
105
-
129
280
根据要求
95026-10160050
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
160
11
195
140
105
-
134
300
根据要求
95026-10200050
转向轮
滚珠轴承
54
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
154
300
根据要求
本类目的其他商品
95026_B
脚轮
95026_LS
带“stop-fix”的转向轮