norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢板转向轮和脚轮 重型规格
95025-01

钢板转向轮和脚轮 重型规格

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢板制壳体。
高品质聚氨酯弹性体车轮。
压铸铝制轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:通过操作可轻松地将重物从 A 地运输至 B 地。新的车轮系列专为在内部物流中高负载的应用而开发,减少了滚动和旋转阻力。温度范围:-25 °C 至 +70 °C特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95025-01 钢板转向轮和脚轮 重型规格 410 kB

图片(总概述)

钢板转向轮和脚轮 重型规格
钢板转向轮和脚轮 重型规格

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95025-01-1010004011脚轮无锁定系统滚珠轴承-4060558510091301008076-350 根据要求
95025-01-1010004013脚轮无锁定系统滚珠轴承-40807511010011130140105--350 根据要求
95025-01-1012504011脚轮无锁定系统滚珠轴承-4060558512591551008076-350 根据要求
95025-01-1012504013脚轮无锁定系统滚珠轴承-40807511012511155140105--350 根据要求
95025-01-101500501脚轮无锁定系统滚珠轴承-50807511015011197140105--500 根据要求
95025-01-101600501脚轮无锁定系统滚珠轴承-50807511016011202140105--550 根据要求
95025-01-102000501脚轮无锁定系统滚珠轴承-50807511020011245140105--600 根据要求
95025-01-101000401转向轮无锁定系统滚珠轴承45406055851009130100807695350 根据要求
95025-01-101000403转向轮无锁定系统滚珠轴承4540807511010011130140105-95350 根据要求
95025-01-101250401转向轮无锁定系统滚珠轴承484060558512591551008076110,5350 根据要求
95025-01-101250403转向轮无锁定系统滚珠轴承4840807511012511155140105-110,5350 根据要求
95025-01-10150050转向轮无锁定系统滚珠轴承6350807511015011197140105-138500 根据要求
95025-01-10160050转向轮无锁定系统滚珠轴承6350807511016011202140105-143550 根据要求
95025-01-10200050转向轮无锁定系统滚珠轴承6550807511020011245140105-165600 根据要求
95025-01-1010004021转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承45406055851009130100807695350 根据要求
95025-01-1010004023转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承4540807511010011130140105-95350 根据要求
95025-01-1012504021转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承484060558512591551008076110,5350 根据要求
95025-01-1012504023转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承4840807511012511155140105-110,5350 根据要求
95025-01-101500502转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承6350807511015011197140105-138500 根据要求
95025-01-101600502转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承6350807511016011202140105-143550 根据要求
95025-01-102000502转向轮带“stop-fix”锁定系统滚珠轴承6550807511020011245140105-165600 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83