95025_LS
带“stop-fix”的转向轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
转向轮和脚轮 中型规格
带“stop-fix”的转向轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体。
高品质聚氨酯弹性体车轮。
压铸铝制轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。
提示:
拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:
通过操作可轻松地将重物从 A 地运输至 B 地。新的车轮系列专为在内部物流中高负载的应用而开发,减少了滚动和旋转阻力。
温度范围:
-25 °C 至 +70 °C
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95025_LS 带“stop-fix”的转向轮
307 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
L2
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95025-101000402
转向轮
滚珠轴承
36
40
60
55
85
100
9
125
100
80
76
86
200
根据要求
95025-101250402
转向轮
滚珠轴承
40
40
60
55
85
125
9
150
100
80
76
102,5
200
根据要求
95025-101500502
转向轮
滚珠轴承
60
50
80
75
110
150
11
190
140
105
-
135
400
根据要求
95025-101600502
转向轮
滚珠轴承
60
50
80
75
110
160
11
195
140
105
-
140
400
根据要求
95025-102000502
转向轮
滚珠轴承
65
50
80
75
110
200
11
235
140
105
-
165
400
根据要求
本类目的其他商品
95025_B
脚轮
95025_L
转向轮