norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。提示:轮轴用螺栓连接。转向轮和脚轮带螺栓装配板。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。应用:为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。温度范围:-20 °C 至 +60 °C特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95016_L 转向轮,导电 291 kB

图纸

转向轮,导电
转向轮,导电

商品选择/筛选

订货号类型 1滚轮轴承ABB1B2B3D

D1LL1HL2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95016-1108032无锁定系统滑动轴承383255608580910080102767865 根据要求
95016-1110032无锁定系统滑动轴承3632556085100910080125768670 根据要求
95016-1112532无锁定系统滑动轴承403255608512591008015076102,580 根据要求
95016-1116040无锁定系统滑动轴承5440758011016011140105195-134130 根据要求
95016-1120040无锁定系统滑动轴承5440758011020011140105235-154160 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83