95016_B
脚轮,导电
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
转向轮和脚轮 导电, 标准规格
脚轮,导电
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:
压制壳体。
带滑动轴承轮。
提示:
轮轴用螺栓连接。转向轮和脚轮带螺栓装配板。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。
应用:
为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。
温度范围:
-20 °C 至 +60 °C
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95016_B 脚轮,导电
219 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
L
L1
H
L2
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95016-11080321
无锁定系统
滑动轴承
32
55
60
85
80
9
100
80
102
76
65
根据要求
95016-11100321
无锁定系统
滑动轴承
32
55
60
85
100
9
100
80
125
76
70
根据要求
95016-11125321
无锁定系统
滑动轴承
32
55
60
85
125
9
100
80
150
76
80
根据要求
95016-11160401
无锁定系统
滑动轴承
40
75
80
110
160
11
140
105
195
-
130
根据要求
95016-11200401
无锁定系统
滑动轴承
40
75
80
110
200
11
140
105
235
-
160
根据要求
本类目的其他商品
95016_L
转向轮,导电
95016_LS
带“stop-fix”的转向轮,导电