95012_LS
带“stop-fix”的转向轮
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
转向轮和脚轮 重型规格
带“stop-fix”的转向轮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体,标准实心橡胶轮胎车轮,聚酰胺制轮毂。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
用螺栓固定的轮轴。标准实心橡胶车轮抗撞击和抗冲击并且耐锈蚀。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95012_LS 带“stop-fix”的转向轮
249 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
D
H
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95012-080252
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
40
25
80
111
80
60
根据要求
95012-100322
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
40
32
100
136
90
90
根据要求
95012-125252
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
40
25
125
161
102,5
80
根据要求
95012-125322
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滑动轴承
40
32
125
161
102,5
100
根据要求
本类目的其他商品
95012_B
脚轮
95012_L
转向轮