95012_L
转向轮,导电
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
转向轮和脚轮,导电 重型规格
转向轮,导电
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体。
带热塑性塑料的橡胶胎面的车轮。
聚丙烯轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
轮轴用螺栓连接。转向轮带螺栓装配板。导电型车轮,无痕,灰色。车轮的电阻低于 10⁴ Ω。
应用:
为了防止运输设备或传送带导致静电放电,使用导电车轮、转向轮和脚轮。因此可防止敏感的传送带损坏或在车轮使用者身上出现静电放电现象。
温度范围:
-20 °C 至 +60 °C
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95012_L 转向轮,导电
266 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
D
H
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95012-1108032
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
40
32
80
111
80
65
根据要求
95012-1110032
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
40
32
100
136
90
70
根据要求
95012-1112532
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
40
32
125
161
102,5
80
根据要求
本类目的其他商品
95012_B
脚轮,导电
95012_LS
带“stop-fix”的转向轮,导电