norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
耳轴
用于 ISO 15552 / 21287
12021-08

耳轴 用于 ISO 15552 / 21287

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:耳轴用于标准和紧凑型气缸,符合 DIN ISO 15552 和 DIN ISO 21287 标准。 该耳轴用于气缸的旋转安装。

可安装在前部或后部。
附件:铰链支架 12021-09。供货范围1x 旋转拉钉。
4x 内六角螺丝。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 12021-08 耳轴 用于 ISO 15552 / 21287 226 kB

图纸

耳轴
用于 ISO 15552 / 21287

商品选择/筛选

订货号A

A1D

D2D3D5LL1
max.
L2RS
max.
T气缸 Ø内六角螺栓
DIN 912
适用

CAD配件价格订购
12021-08-103232,56,512306,5-504612114632M6X20DIN ISO 15552 / 21287 根据要求
12021-08-104038916356,510,56359161,619640M6X25DIN ISO 15552 / 21287 根据要求
12021-08-105046,5916408,513,57569161,619850M8X25DIN ISO 15552 / 21287 根据要求
12021-08-106356,511,520458,513,59084201,624863M8X30DIN ISO 15552 / 21287 根据要求
12021-08-10807211,5204510,516,5110102201,6241080M10x32DIN ISO 15552 / 21287 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83