用于气缸的紧固元件
返回
产品
产品概览
装配系统
压缩空气技术
用于气缸的紧固元件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
12020
脚座 用于 ISO 6432
3 型号
12020-02
法兰安装 用于 ISO 6432
3 型号
12020-04
带螺栓的铰链支架 用于 ISO 6432
3 型号
12020-08
旋转安装 用于 ISO 6432
3 型号
12021
脚座固定装置 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-02
法兰安装 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-08
耳轴 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-09
耳轴铰链支架 用于 ISO 15552 / 21287
3 型号
12021-15
旋转法兰 用于 ISO 15552 / 21287
10 型号
12021-17
球形旋转法兰 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-20
旋转法兰叉 适用于 ISO 15552 / 21287
10 型号
12021-23
带扭转止动器的旋转法兰叉 适用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-28
铰链支架 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-30
铰链支架 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-90
轴销 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号
12021-91
带扭转止动器的轴销螺栓 用于 ISO 15552 / 21287
5 型号