|
|
产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:铝制型材用于通用结构。根据要求:斜角裁切 15°、30° 和 45°。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 槽宽 | 型材 | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | 剖面区 cm² | F1 max. kN | 重量 约 kg/m
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10160-104560X1000 | 10 | 45x60 | 1000 | 37,55 | 22,66 | 12,52 | 10,07 | 11,14 | 12 | 3,01 |  | | 根据要求 | |
没有显示您所需的长度?
那么现在请您与专业人员联系。 最大的供货长度为 6000mm。
请点击这里进行订购。 |
|
|