|
|
10051铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,I 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:铝制型材与辊轮元件相匹配。由此可以实现辊轮导轨和滚轴运输机的运行。不同的用途使模块化和灵活的结构得以实现。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 槽宽 | 型材 | B | H | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | 剖面区 cm² | 重量 约 kg/m
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10051-084040X1000 | 8 | 40x40 | 40 | 40 | 1000 | 5,8 | 10,38 | 2,3 | 5,19 | 4,97 | 1,34 | | | 根据要求 | |
是否未显示所需长度?
请立即联系我们的专业人员。 最大交货长度为 6000mm。
立即订购在此处。 |
|
|