10925-55
导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
钢制安装系统
导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
镀锌处理。
镀锌螺栓和螺纹板。
提示:
预装连接件,便于连接两个安装导轨。
导轨连接器可使导轨彼此精确对齐。通过插入轨道型材并用四颗螺栓和螺纹板拧紧,实现强制连接。
适用于系统 41 安装型材(41/22 和 41/41)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 10925-55 导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
313 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
CAD
配件
价格
订购
10925-55-1141
系统 41
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
10925-10
系统 28 C 型材安装导轨,带孔
10925-30
系统 41 C 型材安装导轨,带孔
10925-50
型材支脚 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
10925-51
横向型材支脚 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
10925-54
导轨连接器 用于系统 28 C 型材安装导轨
10925-57
重型导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
10925-60
预装 45° 连接角件 用于系统 41 C 型材安装导轨
10925-62
预装 90° 连接角件 用于系统 41 C 型材安装导轨
10925-63
90° 连接角件 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
10925-65
三角形凸耳 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
<<
|
<
|
1-10
|
11-17