钢制安装系统
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
钢制安装系统
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
10925-10
系统 28 C 型材安装导轨,带孔
6 型号
10925-30
系统 41 C 型材安装导轨,带孔
6 型号
10925-50
型材支脚 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-51
横向型材支脚 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-54
导轨连接器 用于系统 28 C 型材安装导轨
1 型号
10925-55
导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
1 型号
10925-57
重型导轨连接器 用于系统 41 C 型材安装导轨
1 型号
10925-60
预装 45° 连接角件 用于系统 41 C 型材安装导轨
1 型号
10925-62
预装 90° 连接角件 用于系统 41 C 型材安装导轨
1 型号
10925-63
90° 连接角件 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-65
三角形凸耳 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-66
框架角件 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-70
夹具 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
2 型号
10925-71
横梁夹具 用于系统 28 和 41 C 型材安装导轨
4 型号
10926
系统 28 支架
3 型号
10926-02
系统 41 支架
4 型号
10926-03
系统 41 横向支架
3 型号
10926-10
系统 41 重型支架
4 型号