norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
10261
角件 T2 I型
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
连接器
角件 T2 I型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
阳极氧化。
提示:
45°的斜角用于固定型材并建立斜撑或节点。
该角件可以利用通用连接套件和半圆头螺钉 ISO 7380 固定。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 10261 角件 T2 I型
254 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
型号
槽宽
规格
CAD
配件
价格
订购
10261-063030
I
6
30 x 30
根据要求
10261-063060
I
6
30 x 60
根据要求
10261-084040
I
8
40 x 40
根据要求
10261-084080
I
8
40 x 80
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-23
|
>
|
>>
10200
标准连接套件
I型
10202
通用连接套件,I 型
10204
中心连接套件 I型
10205
中心连接套件 B型
10206
中心连接套件 B型
10210
自动化连接套件 I型
10212
自动化连接套件 B型
10215
销杆连接套件 B型
10220
三维连接套件 B型
10228
中心螺栓 B型
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-23
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83