norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝角件。
钢制螺钉和内嵌块。
尼龙盖板,玻璃纤维增强。
规格:亮色角件.
镀锌螺钉和内嵌块。
黑色盖板。
提示:适用于型材结构的加固和连接,无需对型材进行额外加工。也可作为其它组件的固定元件(例如支架)。
角件两侧有凸缘,用于准确定位和抗扭转。这些凸缘必要时可以掰断去除,例如为装配平板。敞开的一侧可以用盖板封闭。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10252 角件 B型 239 kB

图纸

角件 B型

商品选择/筛选

订货号型号槽宽规格

AA1A2A3A4A5BB1D

HH1LNTCAD配件价格订购
10252-083030B830x30229,5--232928-6,427302786 根据要求
10252-083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 根据要求
10252-104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 根据要求
10252-104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 根据要求
10252-104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 根据要求
10252-104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 根据要求
10252-108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 根据要求
10252-109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83