norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
急停按钮,带按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口
81150-22

急停按钮,带按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接,镀金处理 5µm。
规格:红色按钮。
白色按钮。
外壳黑色/黄色。
提示:Minibox 为即连即用型,已完整装配壳体,含急停按钮和按钮。窄款壳体特别适合安装在铝制型材上。

急停按钮用于在出现危险状况时手动关断机器设备。压紧旋钮被按下后即被锁住,向左右旋转即可解锁。红色按钮置于黄色底座上。便于快速发现。

证书 / 满足的标准:
CE,TÜV Süd。
EN 60947-1,EN 60947-5-5
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:50,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 50,000 次开关循环。
常开触点为强制性断开:符合 EN 60947-5-1 附录 K 的要求。

额定绝缘电压 Ui:250 V。
连续热电流:AC15 4 A。 DC13 2.5 A。

使用类别符合 IEC/EN60947-5-1:
AC15:240 V / 1.5 A。
DC13:24 V / 2 A。
温度范围:存放温度:-25 °C 至 +85 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
装配:Minibox 可通过固定卡扣直接安装在 8 mm 槽的铝制型材以及平坦表面上。

也可以在打开壳体后,将 Minibox 通过 Ø 4.6 mm 的固定孔直接安装在壳体底座的平坦表面上。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81150-22 急停按钮,带按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口 248 kB

图纸

急停按钮,带按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M12 接口

商品选择/筛选

订货号

安装-Ø连接方式常开数量常开数量
(按钮)
常闭数量可照明CAD配件价格订购
81150-22-21420022,3M12,8 针,A 编码112 根据要求
订货号

工作电压
V
工作电流
mA
阻挡保护项圈解锁颤动延续时间
ms
测试张力
M12 插头
kV
CAD配件价格订购
81150-22-2142001-361-250右转/左转<101,5 根据要求
订货号

开关位置指示器防护级别防护等级自我监控超列表安全CAD配件价格订购
81150-22-214200IP65II 防护绝缘层 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83