norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套
81150-20

急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:红色压紧旋钮。
壳体为黑黄相间。
提示:Minibox 为即连即用型,已完整装配壳体,含急停按钮。窄款壳体特别适合安装在铝制型材上。

急停按钮用于在出现危险状况时手动关断机器设备。压紧旋钮被按下后即被锁住,向左右旋转即可解锁。红色按钮置于黄色底座上。便于快速发现。

证书 / 满足的标准:
CE,TÜV Süd。
EN 60947-5-1,EN 60947-5-5,EN ISO 13850。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:50,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 50,000 次开关循环。
常开触点为强制性断开:符合 EN 60947-5-1 附录 K 的要求。

额定绝缘电压 Ui:250 V。
连续热电流:AC15 4 A。 DC13 2.5 A。

使用类别符合 IEC/EN60947-5-1:
AC15:240 V / 1.5 A。
DC13:24 V / 2 A。
温度范围:存放温度:-25 °C 至 +85 °C。
工作温度:-25 °C 至 +70 °C。
装配:Minibox 可通过固定卡扣直接安装在 8 mm 槽的铝制型材以及平坦表面上。

打开壳体后,也可以将 Minibox 通过 Ø 4.6 mm 的固定孔直接安装在平坦表面上。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81150-20 急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套 347 kB

图纸

急停按钮,带"Minibox"壳体,Ø 22.3 mm,M16 线缆密封套

商品选择/筛选

订货号

安装-Ø剥线长度
mm
连接方式导线截面 max.
(mm²)
常闭数量可照明CAD配件价格订购
81150-20-20320022,35弹簧式接线端子0,2-1,52 根据要求
订货号

阻挡保护项圈电阻
m Ohm
解锁电缆入口颤动延续时间
ms
CAD配件价格订购
81150-20-203200<100右转/左转M16 破坏型<10 根据要求
订货号

开关位置指示器防护级别防护等级自我监控超列表安全CAD配件价格订购
81150-20-203200IP65II 防护绝缘层 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83