norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带螺纹接头的连接器
80150

带螺纹接头的连接器

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:PUR 电缆和壳体。
镀金青铜制触点。
规格:插口(阴性)
电压:U 最大 60 V
电流:I 最大 4 A
极数:3 极
防护等级:IP 67
提示:带螺纹接头的连接器。连接器集成于电缆。温度范围:-25 °C 至 +70 °C。图纸提示:
1 = 棕色 (BN)
3 = 蓝色 (BU)
4 = 黑色 (BK)
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80150 带螺纹接头的连接器 135 kB

图片(总概述)

带螺纹接头的连接器

A 型带螺纹接头的连接器

更多信息

图纸

A 型带螺纹接头的连接器

商品选择/筛选

订货号类型D

GLP引出线数
x
导线截面
CAD配件价格订购
80150-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 根据要求
80150-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 根据要求

B 型带螺纹接头的连接器

更多信息

图纸

B 型带螺纹接头的连接器

商品选择/筛选

订货号类型D

HGLP引出线数
x
导线截面
CAD配件价格订购
80150-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 根据要求
80150-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83