norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带螺栓接头的连接器,B 型,倾斜式衬套
80150-10_B

带螺栓接头的连接器,B 型,倾斜式衬套

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:电缆护套和外壳是 PVC。规格:衬套(母)
电压:Ue 30 v
电流:Ie 2 A
极数:8 针或 12 针
芯线数量:8 个或 12 个
防护等级:IP67
黑色把手
导线颜色为灰色
提示:带螺栓锁紧的连接器。连接器集成于电缆。
导线的标记依照颜色代码 DIN 47100。
编码 A。
电缆拖链有条件地适用。
推荐的锁紧扭矩 1.0 Nm。
温度范围:可移动的: 0 °C 至 +80 °C
固定的: −25 °C 至 +80 °C
图纸提示:
8 针:
1) 白色 (WH)
2) 棕色 (BN)
3) 绿色 (GN)
4) 黄色 (YE)
5) 灰色 (GY)
6) 粉红色 (PK)
7) 蓝色 (BU)
8) 红色 (RD)

12 针:
1) 棕色 (BN)
2) 蓝色 (BU)
3) 白色 (WH)
4) 绿色 (GN)
5) 粉红色 (PK)
6) 黄色 (YE)
7) 黑色 (BK)
8) 灰色 (GY)
9) 红色 (RD)
10) 紫色 (VT)
11) 灰色/粉红色 (GY/PK)
12) 红色/蓝色 (RD/BU)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80150-10_B 带螺栓接头的连接器,B 型,倾斜式衬套 283 kB

图纸

带螺栓接头的连接器,B 型,倾斜式衬套

商品选择/筛选

订货号类型规格 2D

D3GH1LPCAD配件价格订购
80150-10-11208X10000B8 针156M12x126,43910000 根据要求
80150-10-11212X10000B12 针156M12x126,43910000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83