目录订购
80150-10
插接连接器 带螺栓接头
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
带电缆连接器
插接连接器 带螺栓接头
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
电缆护套和外壳是 PVC。
规格:
衬套 (母)
电压: U e 30 v
电流: I e 2 A
极数: 8- 极
芯线数量: 8 个
防护类型: I P 67
把手 黑色
导线颜色 灰色
提示:
带螺栓锁紧的连接器。连接器集成于电缆。
导线的标记依照颜色代码 DIN 47100。
编码 A。
电缆拖链有条件地适用。
推荐的锁紧扭矩 1.0 Nm。
温度范围:
可移动的: 0 °C 至 +80 °C
固定的: -25 °C 至 +80 °C
图纸提示:
1) 白色 (WH)
2) 棕色 (BN)
3) 绿色 (GN)
4) 黄色 (YE)
5) 灰色 (GY)
6) 紫色 (PK)
7) 蓝色 (BU)
8) 红色 (RD)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 80150-10 插接连接器 带螺栓接头
407 kB
图片(总概述)
带螺栓接头的连接器,A 型,直形衬套
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
规格 2
D
D3
G
L
P
引出线数
x
导线截面
CAD
配件
价格
订购
带螺栓接头的连接器,B 型,倾斜式衬套
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
规格 2
D
D3
G
H1
L
P
CAD
配件
价格
订购
本类目的其他商品
80150
带螺纹接头的连接器
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
France
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
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83