norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙框架 PA66 GF25 V-0。
弹性板 EPDM,耐臭氧,符合 DIN 53509,等级 0(等级 0)。
密封 TPE TPV。
规格:黑色。提示:不带插头的管线(非组装管线)可通过电缆进线板。可以插入电缆、管线、软管、气动和液压管线。

无需预穿孔即可插入管线。弹性板与管线相适应并提供最佳的密封和应力消除。不需要的进线保持牢固关闭和密封。

可提供不同的进线和盲板。

防护等级 IP66。

证书 / 符合标准:
UL 514B
UL / CSA-文件 E140310
温度范围:-30 °C 至 +100 °C装配:适用于 36 x 112 mm 的安装切口。

可以无需工具即可将电缆进线板通过卡钩卡入至切口中(适用于 1.5-2.0 mm 的板材厚度)。
如需拧紧厚度超过 2.0 mm 的板材,可以通过 M5 尺寸螺栓的孔固定电缆进线板。
图纸提示:
1) 安装孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 84102 电缆进线板 320 kB

图纸

电缆进线板

商品选择/筛选

订货号

最大数量
绝缘套管
适用于
电缆
数量 x 电缆直径
CAD配件价格订购
84102-241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 根据要求
84102-2412011212x8-12 根据要求
84102-241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 根据要求
84102-241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 根据要求
84102-2417011717X5-9,2 根据要求
84102-2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 根据要求
84102-2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 根据要求
84102-2423022323X4,1-8,1 根据要求
84102-2429012929X3-6,5 根据要求
84102-240000-- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83