norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带集成定位控制系统的步进电机
25000-10

带集成定位控制系统的步进电机

返回

商品描述/产品说明

产品说明规格:双相高扭矩步进电机,结构尺寸 NEMA 17、NEMA 23 和 NEMA 34,带扁平轴端(D 轴)。1.8° 步距角(整步),带集成定位控制系统。提示:带集成定位控制系统的步进电机。由步进电机和智能控制系统构成的组合单元。可在电流强度减小且无接近开关的组块上进行参考运行。集成旋转监控装置。动态切换步进触发带来的安静运行。

通过简单的 I/O 接口进行控制,可配置和调用 31 个位置。

可通过软件快速和简单地对控制系统进行参数设置。用于编程定位控制系统的软件和手册可免费下载。

仅通过保持转矩不足以选出正确的电机,因为电机的转矩会随转速降低。因此,如需选择正确的电机,则必须根据转矩曲线来确定电机。
温度范围:0 °C 至 +50 °C特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 25000-10 步进电机,带集成定位控制系统 770 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

图纸

带集成定位控制系统的步进电机
带集成定位控制系统的步进电机

商品选择/筛选

订货号名称CAD配件价格订购
25000-10-170043步进电机 623.73 €
25000-10-230200步进电机 653.75 €
25000-10-340820步进电机 1,324.80 €
订货号尺寸AA1A2B

D

D1D2D3EHL1L3L4L5L6S控制电压
VDC
电机电压
VDC
CAD配件价格订购
25000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 623.73 €
25000-10-230200NEMA 2347,14472857,156,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 653.75 €
25000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13128,5371,625195,6479+24 - +36+24 - +60 1,324.80 €
订货号

保持转矩
Nm
相电流
A
惯性矩
kgcm²

接口
CAD配件价格订购
25000-10-1700430,43最多 3 级可调节0,068数字式 I /O-BAC,时钟/方向 BAC 623.73 €
25000-10-2302001,75最多 3 级可调节0,48数字式 I /O-BAC,时钟/方向 BAC 653.75 €
25000-10-3408206,2最多 6,3 级可调节2,7数字式 I /O 或时钟/方向 1,324.80 €
订货号

电流降低
输入
输出
步进分辨率
编码器
CAD配件价格订购
25000-10-170043可调节6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1集成式位置监测 623.73 €
25000-10-230200可调节6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1集成式位置监测 653.75 €
25000-10-340820可调节6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1集成式位置监测 1,324.80 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83