norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明规格:双相高扭矩步进电机,结构尺寸 NEMA 17、NEMA 23 和 NEMA 34,带扁平轴端(D 轴)。1.8° 步距角(整步)的 4 芯电缆。提示:步进电机提供高扭矩、高精度和简单控制。它们在不同环境条件下可靠地工作。步进电机可通过线束连接到常规的电机控制系统上。

仅通过保持转矩不足以选出正确的电机,因为电机的转矩会随转速降低。因此,如需选择正确的电机,则必须根据转矩曲线来确定电机。
温度范围:-10 °C 至 +50 °C特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 25000 步进电机 387 kB

图纸

步进电机

商品选择/筛选

订货号尺寸AB

D

D1D2EL
max.
L1L2L3L4S额定电压
VDC
保持转矩
Nm
相电流
A
相电阻
Ohm
电感
mH
惯性矩
kgcm²

间距角
°

股线数量

CAD配件价格订购
25000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215-5,60,431,71,652,80,0681,84 79.18 €
25000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,615562313,80,481,84 111.01 €
25000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,62597,28,460,65,83,21,84 239.25 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83