norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制提示:双排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22201_L 双排链节 DIN ISO 606, L 型 183 kB

图纸

双排链节 DIN ISO 606, L 型

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号P适用于
链条
CAD配件价格订购
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 3.54 €
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 2.67 €
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 3.14 €
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 3.94 €
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 3.54 €
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 7.60 €
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 20.82 €
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 30.61 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83