norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚动轴承钢制导轨和转子。
滚动轴承钢制滚珠。
钢制球轴承保持架。
规格:镀锌导轨、转子和球轴承保持架。
经感应淬火处理的滚道。
经硬化处理的顶珠。
提示:完全伸展滑道由两个导轨组成,他们组合构成双 T 型滑轨,中间通过转子连接用于支撑及滑动。这种布置可良好地防止开放的球轴承保持架受到污染。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。安装位置应优选水平。为了到达所有固定孔,需要移除用于安装的导轨中的止动螺栓,随后再次放入。通过移除止动螺栓达到两侧的行程。

内部止动器用于限制保持架。负载系统需配备外部止动器。

请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺钉安装导轨。

最高移动速度为 0.8 m/s。

使用温度 -30 °C 至 +170 °C。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21338 双列伸缩轨 186 kB

图纸

双列伸缩轨

商品选择/筛选

订货号

尺寸BC
(行程)
D
适用螺栓
HLRC0Y
N
C0Z
N

数量
CAD配件价格订购
21338-2802102828232M52621014323023 172.49 €
21338-2803702828380M52637014824825 229.11 €
21338-2804502828434M52645013933936 254.52 €
21338-2805302828548M52653013323327 284.04 €
21338-3503703535406M63437025225225 258.47 €
21338-3504503535494M63445024294296 301.38 €
21338-3505303535558M63453023943947 329.00 €
21338-3506103535646M63461023383388 370.02 €
21338-4304504343486M8444502,5133112796 383.93 €
21338-4305304343556M8445302,5119311937 411.22 €
21338-4306104343626M8446102,5108210828 460.14 €
21338-4307704343796M8447702,584584510 552.28 €
21338-4309304343966M8449302,569369312 607.20 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
滚子导轨
Rollenführung Anwendungsfilm
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83