norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚动轴承钢制导轨和转子。
滚动轴承钢制滚珠。
钢制球轴承保持架。
规格:镀锌导轨、转子和球轴承保持架。
经感应淬火处理的滚道。
经硬化处理的顶珠。
提示:完全伸展滑道由两个导轨组成,他们组合构成双 T 型滑轨,中间通过转子连接用于支撑及滑动。紧凑型、方形结构及高承载量带来高负载能力和低挠度。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。安装位置应优选水平。为了到达所有固定孔,需要移除用于安装的导轨中的止动螺栓,随后再次放入。通过移除止动螺栓达到两侧的行程。

内部限位器用于限制保持架。负载系统需配备外部限位器。

A 型:
请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺钉安装导轨。
B 型:
请使用强度等级 10.9 的螺栓安装导轨。

最高移动速度为 0.8 m/s。

使用温度 -30 °C 至 +170 °C。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21336 双 T 型伸缩轨 188 kB

图纸

双 T 型伸缩轨

商品选择/筛选

订货号类型

规格

尺寸BC
(行程)
D

D
适用螺栓
HH2LC0Y
N
C0Z
N

数量
CAD配件价格订购
21336-1280210A螺纹孔2828232M5-267,52104323023 180.03 €
21336-1280370A螺纹孔2828380M5-267,53709684715 240.78 €
21336-1280450A螺纹孔2828464M5-267,545011693856 268.24 €
21336-1280530A螺纹孔2828548M5-267,553011073257 297.60 €
21336-1350370A螺纹孔3535406M6-341037010257185 272.21 €
21336-1350450A螺纹孔3535494M6-341045012507936 317.34 €
21336-1350530A螺纹孔3535558M6-341053016857287 344.79 €
21336-1350610A螺纹孔3535646M6-341061019086268 387.87 €
21336-1430450A螺纹孔4343486M8-4413,5450182812796 403.49 €
21336-1430530A螺纹孔4343556M8-4413,5530237514347 432.85 €
21336-1430610A螺纹孔4343626M8-4413,5610293413008 483.62 €
21336-1430770A螺纹孔4343796M8-4413,57703055101610 579.73 €
21336-1430930A螺纹孔4343966M8-4413,5930250683312 638.45 €
21336-2280210B沉孔2828232-M5267,52104323023 180.03 €
21336-2280370B沉孔2828380-M5267,53709684715 240.78 €
21336-2280450B沉孔2828464-M5267,545011693856 268.24 €
21336-2280530B沉孔2828548-M5267,553011073257 297.60 €
21336-2350370B沉孔3535406-M6341037010257185 272.21 €
21336-2350450B沉孔3535494-M6341045012507936 317.34 €
21336-2350530B沉孔3535558-M6341053016857287 344.79 €
21336-2350610B沉孔3535646-M6341061019086268 387.87 €
21336-2430450B沉孔4343486-M84413,5450182812796 403.49 €
21336-2430530B沉孔4343556-M84413,5530237514347 432.85 €
21336-2430610B沉孔4343626-M84413,5610293413008 483.62 €
21336-2430770B沉孔4343796-M84413,57703055101610 579.73 €
21336-2430930B沉孔4343966-M84413,5930250683312 638.45 €
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
滚子导轨
Rollenführung Anwendungsfilm
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2020 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83