norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:1. 聚酰胺 66 热塑性塑料制锁壳,黑色。

2. 聚酰胺 66 热塑性塑料制锁盖,红色。

3. 聚氨酯(PU 泡沫)空气过滤器,滤芯 40 µm。

4. 橡胶平面密封垫 (NBR)。

5. 钢制固定螺栓,镀镍。

6. 聚酰胺 66 热塑性塑料制嵌件,黑色。

7. 聚酰胺 66 热塑性塑料制动衬套,黑色。

8. 聚酰胺 66 固定螺母,黑色。

9. O 型环,橡胶制 (NBR),邵氏硬度 70。

10. 聚丙烯热塑性塑料制进料筛,黑色。

11. 不锈钢链条。
提示:最高 80 °C 的耐高温性。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28070 加油口 285 kB

图纸

加油口

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3LL1L2SCAD配件价格订购
28070-706020703855M60X246,588802 - 8 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83