norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚醚型聚氨酯。规格:聚醚型聚氨酯多孔材料。提示:由聚醚型聚氨酯多孔材料制作的阻尼板能有效吸收瞬时负荷和持续负荷。

阻尼板可事后加工并调整尺寸。
此外将多块阻尼板并排排列可增加缓冲面积。

红色 = 软。
绿色 = 中等。
枣红色 = 硬。
温度范围:-30 °C 至 +70 °C根据要求:其他密度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 26150 阻尼板 203 kB
 阻尼板使用说明 464 kB

图纸

阻尼板

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
B

HL密度
(kg/m3)
静态
连续负荷
(N/mm2)
动态
负荷范围
(N/mm2)
CAD配件价格订购
26150-100125165红色10012,51001650,0100,016 根据要求
26150-100250165红色100251001650,0100,016 根据要求
26150-100125460绿色10012,51004600,1700,260 根据要求
26150-100250460绿色100251004600,1700,260 根据要求
26150-1001251000枣红色10012,510010001,9002,800 根据要求
26150-1002501000枣红色1002510010001,9002,800 根据要求
26150-200125165红色20012,52001650,0100,016 根据要求
26150-200250165红色200252001650,0100,016 根据要求
26150-200125460绿色20012,52004600,1700,260 根据要求
26150-200250460绿色200252004600,1700,260 根据要求
26150-2001251000枣红色20012,520010001,9002,800 根据要求
26150-2002501000枣红色2002520010001,9002,800 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83