23800-01
深沟球轴承,不锈钢制,DIN 626
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
滚动轴承
深沟球轴承,不锈钢制,DIN 626
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4125
规格:
亮色。
提示:
用未接触的密封垫圈进行双层密封。
用于食品、医药行业以及特殊机械制造中。
良好的耐腐蚀性。
根据要求:
无密封垫圈。
无球轴承保持架。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 23800-01 深沟球轴承,不锈钢制,DIN 626
206 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
D
D1
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
最高转速
1/min.
CAD
配件
价格
订购
23800-01-100802207
7
8
22
3320
1380
26000
根据要求
23800-01-101002608
8
10
26
4580
1980
22000
根据要求
23800-01-101202808
8
12
28
5100
2380
20000
根据要求
23800-01-101503209
9
15
32
5580
2850
19000
根据要求
23800-01-101703510
10
17
35
6000
3250
17000
根据要求
23800-01-102004212
12
20
42
9380
5020
16000
根据要求
23800-01-102504712
12
25
47
10000
5850
12000
根据要求
23800-01-103005513
13
30
55
13200
8300
11000
根据要求
本类目的其他商品
23800
单列 FAG 向心球轴承
23800-03
全陶瓷球轴承 ZrO2
23800-04
全陶瓷球轴承 Si3N4
23805
单列 FAG 推力角接触球轴承
23806
轴向推力角接触球轴承
钢制,双排
23806-01
钢制轴向推力角接触球轴承
双排,带法兰
23815
FAG 球面滚子轴承 圆柱形孔
23820
FAG 圆柱滚子轴承 带保持架
23825
单列 FAG 锥形滚子轴承
23830
单向 FAG 轴向向心球轴承