norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。
钢制凸缘盘。
规格:铝,亮色。
镀锌凸缘盘。
提示:具有米制节距的符合 DIN 7721 T2 的标准 T 型材(梯形齿部)。必须至少一个齿带轮具有凸缘轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22002_10 T10 型 齿带轮 221 kB

图纸

T10 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号P=型面皮带宽度类型齿数

D

D1D2
max.
D3D4BLCAD配件价格订购
22002-101612T1016A1238,2281636,35422131 根据要求
22002-101614T1016A1444,56321842,7482131 根据要求
22002-101615T1016A1547,75321845,9512131 根据要求
22002-101616T1016A1650,93352049,05542131 根据要求
22002-101618T1016A1857,29402255,45602131 根据要求
22002-101619T1016A1960,48442258,6662131 根据要求
22002-101620T1016A2063,66462461,8662131 根据要求
22002-101622T1016A2270,03522868,15752131 根据要求
22002-101624T1016A2476,39583074,55832131 根据要求
22002-101625T1016A2579,58603077,7832131 根据要求
22002-101626T1016A2682,76603080,9872131 根据要求
22002-101627T1016A2785,95603084,1912131 根据要求
22002-101628T1016A2889,13603087,25932131 根据要求
22002-101630T1016A3095,49603093,65972131 根据要求
22002-101632T1016A32101,8665321001062131 根据要求
22002-101636T1016A36114,597035112,751192131 根据要求
22002-101640T1016A40127,328040125,451312131 根据要求
22002-101644T1016B44140,068846138,2-2131 根据要求
22002-101648T1016B48152,789548150,95-2131 根据要求
22002-101660T1016B60190,9811060189,1-2131 根据要求
22002-102512T1025A1238,2281636,35423040 根据要求
22002-102514T1025A1444,56321842,7483040 根据要求
22002-102515T1025A1547,75321845,9513040 根据要求
22002-102516T1025A1650,93352049,05543040 根据要求
22002-102518T1025A1857,29402255,45603040 根据要求
22002-102519T1025A1960,48442258,6663040 根据要求
22002-102520T1025A2063,66462461,8663040 根据要求
22002-102522T1025A2270,03522868,15753040 根据要求
22002-102524T1025A2476,39583074,55833040 根据要求
22002-102525T1025A2579,58603077,7833040 根据要求
22002-102526T1025A2682,76603080,9873040 根据要求
22002-102527T1025A2785,95603084,1913040 根据要求
22002-102528T1025A2889,13603087,25933040 根据要求
22002-102530T1025A3095,49603093,65973040 根据要求
22002-102532T1025A32101,8665321001063040 根据要求
22002-102536T1025A36114,597035112,751193040 根据要求
22002-102540T1025A40127,328040125,451313040 根据要求
22002-102544T1025B44140,068846138,2-3040 根据要求
22002-102548T1025B48152,789548150,95-3040 根据要求
22002-102560T1025B60190,9811060189,1-3040 根据要求
22002-103218T1032A1857,29402255,45603747 根据要求
22002-103219T1032A1960,48442258,6663747 根据要求
22002-103220T1032A2063,66462461,8663747 根据要求
22002-103222T1032A2270,03522868,15753747 根据要求
22002-103224T1032A2476,39583074,55833747 根据要求
22002-103225T1032A2579,58603077,7833747 根据要求
22002-103226T1032A2682,76603080,9873747 根据要求
22002-103227T1032A2785,95603084,1913747 根据要求
22002-103228T1032A2889,13603087,25933747 根据要求
22002-103230T1032A3095,49603093,65973747 根据要求
22002-103232T1032A32101,8665321001063747 根据要求
22002-103236T1032A36114,597035112,751193747 根据要求
22002-103240T1032A40127,328040125,451313747 根据要求
22002-103244T1032B44140,068846138,2-3747 根据要求
22002-103248T1032B48152,789548150,95-3747 根据要求
22002-103260T1032B60190,9811060189,1-3747 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83