norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:Vesconite® 塑料滑架。
钢制螺栓和螺母。
规格:螺栓 ISO 4017,强度等级 8.8,镀锌。
螺母 ISO 4035,强度等级 8,镀锌。
提示:用于夹紧滚链。链式滑架可以与所有夹紧元件组合,用于准备安装的链条张紧器。对称设计可实现双面使用。大半径确保平稳运行。高质的塑料可不施加任何润滑。

连续运行时最大链速不超过 1.5 米/秒。
温度范围:-40 °C 至 +120 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-01 链式滑架套件 269 kB

图纸

链式滑架套件

商品选择/筛选

订货号类型 1ISO 编号A

B1D

LXY螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
适合夹紧元件的尺寸

CAD配件价格订购
22281-01-0610806 B-121-3410,2M8457440101 根据要求
22281-01-0811008 B-123-4713,9M10609650202+3 根据要求
22281-01-1011010 B-125-4816,5M106012555203 根据要求
22281-01-1211212 B-129-6419,5M128014780354 根据要求
22281-01-06208双重06 B-226-2910,2M8457440101 根据要求
22281-01-08210双重08 B-230-4013,9M10609650202+3 根据要求
22281-01-10210双重10 B-234-4716,5M106012555203 根据要求
22281-01-12212双重12 B-239-5419,5M128014780354 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83