|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制导轨和转子。 滚动轴承钢制滚珠。 钢制球轴承保持架。规格:镀锌导轨、转子和球轴承保持架。 经感应淬火处理的滚道。 经硬化处理的顶珠。提示:完全伸展滑道由两个导轨组成,他们组合构成双 T 型滑轨,中间通过转子连接用于支撑及滑动。这种布置可良好地防止开放的球轴承保持架受到污染。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。安装位置应优选水平。为了到达所有固定孔,需要移除用于安装的导轨中的止动螺栓,随后再次放入。通过移除止动螺栓达到两侧的行程。
内部止动器用于限制保持架。负载系统需配备外部止动器。
请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺钉安装导轨。
最高移动速度为 0.8 m/s。
使用温度 -30 °C 至 +170 °C。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|