|
|
产品说明材料:滚动轴承钢制导轨和转子。 滚动轴承钢制滚珠。 钢制球轴承保持架。规格:镀锌导轨、转子和球轴承保持架。 经感应淬火处理的滚道。 经硬化处理的顶珠。提示:完全伸展滑道由两个导轨组成,他们组合构成双 T 型滑轨,中间通过转子连接用于支撑及滑动。紧凑型、方形结构及高承载量带来高负载能力和低挠度。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。安装位置应优选水平。为了到达所有固定孔,需要移除用于安装的导轨中的止动螺栓,随后再次放入。通过移除止动螺栓达到两侧的行程。
内部限位器用于限制保持架。负载系统需配备外部限位器。
A 型: 请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺钉安装导轨。 B 型: 请使用强度等级 10.9 的螺栓安装导轨。
最高移动速度为 0.8 m/s。
使用温度 -30 °C 至 +170 °C。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 规格 | 尺寸 | B | C (行程) | D
| D 适用螺栓 | H | H2 | L | C0Y N | C0Z N | 孔 数量 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21336-1280210 | A | 螺纹孔 | 28 | 28 | 232 | M5 | - | 26 | 7,5 | 210 | 432 | 302 | 3 |  | | 根据要求 | | 21336-1280370 | A | 螺纹孔 | 28 | 28 | 380 | M5 | - | 26 | 7,5 | 370 | 968 | 471 | 5 |  | | 根据要求 | | 21336-1280450 | A | 螺纹孔 | 28 | 28 | 464 | M5 | - | 26 | 7,5 | 450 | 1169 | 385 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-1280530 | A | 螺纹孔 | 28 | 28 | 548 | M5 | - | 26 | 7,5 | 530 | 1107 | 325 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-1350370 | A | 螺纹孔 | 35 | 35 | 406 | M6 | - | 34 | 10 | 370 | 1025 | 718 | 5 |  | | 根据要求 | | 21336-1350450 | A | 螺纹孔 | 35 | 35 | 494 | M6 | - | 34 | 10 | 450 | 1250 | 793 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-1350530 | A | 螺纹孔 | 35 | 35 | 558 | M6 | - | 34 | 10 | 530 | 1685 | 728 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-1350610 | A | 螺纹孔 | 35 | 35 | 646 | M6 | - | 34 | 10 | 610 | 1908 | 626 | 8 |  | | 根据要求 | | 21336-1430450 | A | 螺纹孔 | 43 | 43 | 486 | M8 | - | 44 | 13,5 | 450 | 1828 | 1279 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-1430530 | A | 螺纹孔 | 43 | 43 | 556 | M8 | - | 44 | 13,5 | 530 | 2375 | 1434 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-1430610 | A | 螺纹孔 | 43 | 43 | 626 | M8 | - | 44 | 13,5 | 610 | 2934 | 1300 | 8 |  | | 根据要求 | | 21336-1430770 | A | 螺纹孔 | 43 | 43 | 796 | M8 | - | 44 | 13,5 | 770 | 3055 | 1016 | 10 |  | | 根据要求 | | 21336-1430930 | A | 螺纹孔 | 43 | 43 | 966 | M8 | - | 44 | 13,5 | 930 | 2506 | 833 | 12 |  | | 根据要求 | | 21336-2280210 | B | 沉孔 | 28 | 28 | 232 | - | M5 | 26 | 7,5 | 210 | 432 | 302 | 3 |  | | 根据要求 | | 21336-2280370 | B | 沉孔 | 28 | 28 | 380 | - | M5 | 26 | 7,5 | 370 | 968 | 471 | 5 |  | | 根据要求 | | 21336-2280450 | B | 沉孔 | 28 | 28 | 464 | - | M5 | 26 | 7,5 | 450 | 1169 | 385 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-2280530 | B | 沉孔 | 28 | 28 | 548 | - | M5 | 26 | 7,5 | 530 | 1107 | 325 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-2350370 | B | 沉孔 | 35 | 35 | 406 | - | M6 | 34 | 10 | 370 | 1025 | 718 | 5 |  | | 根据要求 | | 21336-2350450 | B | 沉孔 | 35 | 35 | 494 | - | M6 | 34 | 10 | 450 | 1250 | 793 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-2350530 | B | 沉孔 | 35 | 35 | 558 | - | M6 | 34 | 10 | 530 | 1685 | 728 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-2350610 | B | 沉孔 | 35 | 35 | 646 | - | M6 | 34 | 10 | 610 | 1908 | 626 | 8 |  | | 根据要求 | | 21336-2430450 | B | 沉孔 | 43 | 43 | 486 | - | M8 | 44 | 13,5 | 450 | 1828 | 1279 | 6 |  | | 根据要求 | | 21336-2430530 | B | 沉孔 | 43 | 43 | 556 | - | M8 | 44 | 13,5 | 530 | 2375 | 1434 | 7 |  | | 根据要求 | | 21336-2430610 | B | 沉孔 | 43 | 43 | 626 | - | M8 | 44 | 13,5 | 610 | 2934 | 1300 | 8 |  | | 根据要求 | | 21336-2430770 | B | 沉孔 | 43 | 43 | 796 | - | M8 | 44 | 13,5 | 770 | 3055 | 1016 | 10 |  | | 根据要求 | | 21336-2430930 | B | 沉孔 | 43 | 43 | 966 | - | M8 | 44 | 13,5 | 930 | 2506 | 833 | 12 |  | | 根据要求 | |
|
|