norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钻模板,DIN 6348,加强型,规格从 0 到 3S
08570_GR0-3S

钻模板,DIN 6348,加强型,规格从 0 到 3S

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。
08570-13,亮色
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08570_GR0-3S 钻模板,DIN 6348,加强型,规格从 0 到 3S 128 kB

图纸

钻模板,DIN 6348,加强型,规格从 0 到 3S

商品选择/筛选

订货号尺寸适用
钻模规格
钻模尺寸A1B7B8E1D1D2S2CAD配件价格订购
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 根据要求
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 根据要求
08570-020 - 3S2 2S100 x 60 100 x 60 x 115100961650161614 根据要求
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83