norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带领钻孔钻套,DIN 172,B 型
08910_B

带领钻孔钻套,DIN 172,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:特殊渗碳钢。规格:硬化处理为 740 ±80 HV 10 并经打磨处理。提示:如果直径 D1 超过了 15 mm,则分度为 0.5 mm。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08910_B 带领钻孔钻套,DIN 172,B 型 154 kB

图纸

带领钻孔钻套,DIN 172,B 型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
D1

D2D3L1产品类型L2RT1T2筛选
从 0,4 至 0,8366短款210,010,03
从 0,9 至 1,0366/9短款/中等210,010,03
从 1,1 至 1,8476/9短款/中等210,010,03
从 1,9 至 2,6586/9短款/中等210,010,03
从 2,7 至 3,3698/12/16短款/中等/长款2,510,010,03
从 3,4 至 4,07108/12/16短款/中等/长款2,510,010,03
从 4,1 至 5,08118/12/16短款/中等/长款2,510,010,03
从 5,1 至 6,0101310/16/20短款/中等/长款31,50,020,03
从 6,1 至 8,0121510/16/20短款/中等/长款31,50,020,03
从 8,1 至 10,0151812/20/25短款/中等/长款320,020,03
从 10,1 至 12,0182212/20/25短款/中等/长款420,020,03
从 12,1 至 15,0222616/28/36短款/中等/长款420,020,03
从 15,5 至 18,0263016/28/36短款/中等/长款420,020,03
从 18,5 至 22,0303420/36/45短款/中等/长款530,020,03
从 22,5 至 26,0353920/36/45短款/中等/长款530,020,05
从 26,5 至 30,0424625/45/56短款/中等/长款530,020,05
从 30,5 至 35,0485225/45/56短款/中等/长款530,040,05
从 35,5 至 42,0555930/56/67短款/中等/长款53,50,040,05
从 42,5 至 48,0626630/56/67短款/中等/长款63,50,040,05
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83