norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:特殊渗碳钢。规格:硬化处理为 740 ±80 HV 10 并经打磨处理。提示:如果直径 D1 超过了 15 mm,则分度为 0.5 mm。图纸提示:
A 型: 端部的钻孔经倒圆处理
B 型: 两端的钻孔均经倒圆处理

1) 倒棱或 定心附件
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08900_B 钻套,DIN 179,B 型 161 kB

图纸

钻套,DIN 179,B 型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
D1

D2L1产品类型RT筛选
从 0,4 至 0,836短款10,01
从 0,9 至 1,036/9短款/中等10,01
从 1,1 至 1,846/9短款/中等10,01
从 1,9 至 2,656/9短款/中等10,01
从 2,7 至 3,368/12/16短款/中等/长款10,01
从 3,4 至 4,078/12/16短款/中等/长款10,01
从 4,1 至 5,088/12/16短款/中等/长款10,01
从 5,1 至 6,01010/16/20短款/中等/长款1,50,02
从 6,1 至 8,01210/16/20短款/中等/长款1,50,02
从 8,1 至 10,01512/20/25短款/中等/长款20,02
从 10,1 至 12,01812/20/25短款/中等/长款20,02
从 12,1 至 15,02216/28/36短款/中等/长款20,02
从 15,5 至 18,02616/28/36短款/中等/长款20,02
从 18,5 至 22,03020/36/45短款/中等/长款30,02
从 22,5 至 26,03520/36/45短款/中等/长款30,02
从 26,5 至 30,04225/45/56短款/中等/长款30,02
从 30,5 至 35,04825/45/56短款/中等/长款30,04
从 35,5 至 42,05530/56/67短款/中等/长款3,50,04
从 42,5 至 48,06230/56/67短款/中等/长款3,50,04

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83