norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:玻璃珠增强热塑性塑料手柄。
热塑性塑料护盖。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:黑灰色手柄和护盖 (RAL 7021)。
钢制件,经蓝色钝化处理。
根据要求:其他螺栓长度和颜色。
钢制部件,不锈钢材质。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06699 三角旋钮 157 kB

图片(总概述)

三角旋钮

三角旋钮 内螺纹

更多信息

图纸

三角旋钮 内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06699-18008KM88029,253,53117 根据要求
06699-18010KM108029,253,53117 根据要求
06699-18012KM128029,253,53117 根据要求

三角旋钮 外螺纹

更多信息

图纸

三角旋钮 外螺纹

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06699-18008X15LM88029,253,53115 根据要求
06699-18008X20LM88029,253,53120 根据要求
06699-18008X30LM88029,253,53130 根据要求
06699-18008X40LM88029,253,53140 根据要求
06699-18008X50LM88029,253,53150 根据要求
06699-18010X15LM108029,253,53115 根据要求
06699-18010X20LM108029,253,53120 根据要求
06699-18010X30LM108029,253,53130 根据要求
06699-18010X40LM108029,253,53140 根据要求
06699-18010X50LM108029,253,53150 根据要求
06699-18012X15LM128029,253,53115 根据要求
06699-18012X20LM128029,253,53120 根据要求
06699-18012X30LM128029,253,53130 根据要求
06699-18012X40LM128029,253,53140 根据要求
06699-18012X50LM128029,253,53150 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83