norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手:聚酰胺材质,玻璃珠增强型。
螺栓:钢制。
规格:钢制镀锌。提示:-50 °C 至 130 °C 的耐温性。
对常见的化学品和油具有耐受性。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06665_AG 蝶形旋钮 外螺纹 179 kB

图纸

蝶形旋钮 外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型ABD

D1HH1LCAD配件价格订购
06665-25006X15L5115M61525,59,515 根据要求
06665-26008X20L61,518M8183111,520 根据要求
06665-27510X20L7622M102238,514,520 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83