norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手柄球 DIN 319,加强型
06250

手柄球 DIN 319,加强型

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色或红色。
钢制衬套,镀锌。
规格:经高光泽抛光处理。装配:L 型的安装:用锤子轻轻的敲击手柄球将其固定。请仅使用橡胶或塑料锤子,重量不得超过 200 g!

规格 06250-21604 采用了黄铜材质衬套。
规格 06250-23008、06250-230081、06250-23508 和 06250-24008 采用了钢制衬套,经镀铜处理。
轴公差:带夹具套筒的手柄球能够以 h9 的公差安装在市售的杆件上。随供的夹紧套筒确保了稳固连接。图纸提示:
C 型:带挤压螺纹
E 型:带螺纹轴套
L 型:带夹紧套筒
M 型:带锥形钻孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06250 手柄球 DIN 319,加强型 172 kB

图片(总概述)

手柄球 DIN 319,加强型

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
D

D1D6HTCAD配件价格订购
06250-11604C黑色M4168156 根据要求
06250-11605C黑色M5168157,5 根据要求
06250-12005C黑色M52012187,5 根据要求
06250-11606C黑色M6168159 根据要求
06250-12006C黑色M62012189 根据要求
06250-12506C黑色M62515239 根据要求
06250-12508C黑色M825152312 根据要求
06250-13008C黑色M830162812 根据要求
06250-13208C黑色M832182912 根据要求
06250-13508C黑色M836173318 根据要求
06250-14008C黑色M8402037,512 根据要求
06250-13210C黑色M1032182915 根据要求
06250-13510C黑色M1036173315 根据要求
06250-14010C黑色M10402037,515 根据要求
06250-14510C黑色M1045204315 根据要求
06250-15010C黑色M1050224815 根据要求
06250-14012C黑色M12402037,518 根据要求
06250-14512C黑色M1245204318 根据要求
06250-15012C黑色M1250284818 根据要求
06250-116041C红色M4168156 根据要求
06250-116051C红色M5168157,5 根据要求
06250-120051C红色M52012187,5 根据要求
06250-120061C红色M62012189 根据要求
06250-125061C红色M62515239 根据要求
06250-125081C红色M825152312 根据要求
06250-130081C红色M830162812 根据要求
06250-132081C红色M832182912 根据要求
06250-140081C红色M8402037,512 根据要求
06250-135101C红色M1036173315 根据要求
06250-140101C红色M10402037,515 根据要求
06250-150101C红色M1050224815 根据要求
06250-150121C红色M1250284818 根据要求
06250-21604E黑色M4168156 根据要求
06250-22005E黑色M52012187,5 根据要求
06250-22006E黑色M62012189 根据要求
06250-22506E黑色M62515239 根据要求
06250-22508E黑色M825152312 根据要求
06250-23008E黑色M830162812 根据要求
06250-23208E黑色M832182912 根据要求
06250-23508E黑色M836173314 根据要求
06250-24008E黑色M8402037,514 根据要求
06250-23210E黑色M1032182915 根据要求
06250-23510E黑色M1036173314 根据要求
06250-24010E黑色M10402037,515 根据要求
06250-24510E黑色M1045204322 根据要求
06250-25010E黑色M1050224815 根据要求
06250-24012E黑色M12402037,518 根据要求
06250-24512E黑色M1245204321 根据要求
06250-25012E黑色M1250284818 根据要求
06250-220051E红色M52012187,5 根据要求
06250-225061E红色M62515239 根据要求
06250-230081E红色M830162812 根据要求
06250-235101E红色M1036173314 根据要求
06250-240101E红色M10402037,515 根据要求
06250-240121E红色M12402037,518 根据要求
06250-250121E红色M1250284818 根据要求
06250-42005L黑色520121813 根据要求
06250-42506L黑色625152316 根据要求
06250-42508L黑色825152315 根据要求
06250-43208L黑色832182915 根据要求
06250-43210L黑色1032182920 根据要求
06250-44010L黑色10402037,520 根据要求
06250-44012L黑色12402037,523 根据要求
06250-45012L黑色1250284820 根据要求
06250-31604M黑色4168159 根据要求
06250-32005M黑色520121812 根据要求
06250-32506M黑色625152315 根据要求
06250-32508M黑色825152315 根据要求
06250-33208M黑色832182915 根据要求
06250-33210M黑色1032182915 根据要求
06250-34010M黑色10402037,520 根据要求
06250-34012M黑色12402037,520 根据要求
06250-35012M黑色1250284822 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83