06220_KS
带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336
带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料材质的星型旋钮,钢制衬套。
弹性 TPU 材质的连接线。
规格:
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
提示:
Δ 此位表示顶盖颜色。针对黑色顶盖无需标明颜色代码。
连接线能避免旋钮掉落遗失。星型旋钮不能离安装位置过远, 保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:
在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_KS 带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,内螺纹,KS 型
431 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
H5 Max.
T
CAD
配件
价格
订购
06220-604
KS
黑色
M4
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6045
KS
灰色 RAL 7035
M4
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6046
KS
红色 RAL 3020
M4
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6047
KS
黄色 RAL 1021
M4
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-605
KS
黑色
M5
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6055
KS
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6056
KS
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6057
KS
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6061
KS
黑色
M6
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-60615
KS
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-60616
KS
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-60617
KS
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
22
10
根据要求
06220-6051
KS
黑色
M5
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-60515
KS
灰色 RAL 7035
M5
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-60516
KS
红色 RAL 3020
M5
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-60517
KS
黄色 RAL 1021
M5
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-606
KS
黑色
M6
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-6065
KS
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-6066
KS
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-6067
KS
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
26
10
根据要求
06220-608
KS
黑色
M8
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-6085
KS
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-6086
KS
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-6087
KS
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-6101
KS
黑色
M10
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-61015
KS
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-61016
KS
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-61017
KS
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
31
14
根据要求
06220-6081
KS
黑色
M8
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-60815
KS
灰色 RAL 7035
M8
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-60816
KS
红色 RAL 3020
M8
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-60817
KS
黄色 RAL 1021
M8
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-610
KS
黑色
M10
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-6105
KS
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-6106
KS
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-6107
KS
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-6121
KS
黑色
M12
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-61215
KS
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-61216
KS
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-61217
KS
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
38
14
根据要求
06220-6102
KS
黑色
M10
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-61025
KS
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-61026
KS
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-61027
KS
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-612
KS
黑色
M12
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6125
KS
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6126
KS
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6127
KS
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-616
KS
黑色
M16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6165
KS
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6166
KS
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
46
14
根据要求
06220-6167
KS
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
46
14
根据要求
本类目的其他商品
06220_LS
带挂绳的星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,LS 型