|
|
06090钢制和不锈钢高头滚花螺栓 DIN 464 |
返回 |
|
|
产品说明材料:易切削钢 1.0718。
不锈钢 1.4305。 规格:易切削钢,经黑色氧化处理。 光亮不锈钢。提示:* 如果是这种长度,螺纹根部无切槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | D3 | H | K | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06090-04X10 | 易切削钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-04X16 | 易切削钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-04X20 | 易切削钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 根据要求 | | 06090-05X10 | 易切削钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-05X16 | 易切削钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-05X20 | 易切削钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 根据要求 | | 06090-06X10 | 易切削钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-06X16 | 易切削钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-06X20 | 易切削钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-06X25 | 易切削钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 根据要求 | | 06090-08X16 | 易切削钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-08X20 | 易切削钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-08X25 | 易切削钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 根据要求 | | 06090-08X30 | 易切削钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 根据要求 | | 06090-10X20 | 易切削钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-10X25 | 易切削钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 根据要求 | | 06090-10X30 | 易切削钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 根据要求 | | 06090-10X40 | 易切削钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 根据要求 | | 06090-042X10 | 不锈钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-042X16 | 不锈钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-042X20 | 不锈钢 | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 根据要求 | | 06090-052X10 | 不锈钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-052X16 | 不锈钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-052X20 | 不锈钢 | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 根据要求 | | 06090-062X10 | 不锈钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 根据要求 | | 06090-062X16 | 不锈钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-062X20 | 不锈钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-062X25 | 不锈钢 | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 根据要求 | | 06090-082X16 | 不锈钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 根据要求 | | 06090-082X20 | 不锈钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-082X25 | 不锈钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 根据要求 | | 06090-082X30 | 不锈钢 | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 根据要求 | | 06090-102X20 | 不锈钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 根据要求 | | 06090-102X25 | 不锈钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 根据要求 | | 06090-102X30 | 不锈钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 根据要求 | | 06090-102X40 | 不锈钢 | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 根据要求 | |
|
|