06505_IV
曲柄 不锈钢,带转动手柄,内四角
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
曲柄 不锈钢,带转动手柄
曲柄 不锈钢,带转动手柄,内四角
商品描述/产品说明
产品说明
规格:
亮色。
提示:
类似 DIN 469。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06505_IV 曲柄 不锈钢,带转动手柄,内四角
102 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
类型 2
D
D3
H
H1
H2
H3
A
L
SW
CAD
配件
价格
订购
06505-4110
内四角
无横孔
24
16
82
60
22
13,4
80
100
10
根据要求
06505-4212
内四角
无横孔
28
20
98
72
26
16
100
124
12
根据要求
06505-4314
内四角
无横孔
30
26
118
90
28
15,8
125
153
14
根据要求
06505-4417
内四角
无横孔
34
26
122
90
32
19,6
160
190
17
根据要求
本类目的其他商品
06505_PB
曲柄 不锈钢,带转动手柄,定位孔