|
|
06500_PBON曲柄 带转动手柄,无开槽的定位孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料曲柄。 热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。规格:黑灰色热塑性塑料。 钢制部件经过黑色氧化处理。提示:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。 安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。 附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | 材料 | A | D
| D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06500-3108 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 根据要求 | | 06500-3110 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 根据要求 | | 06500-3210 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 根据要求 | | 06500-3212 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 根据要求 | | 06500-3312 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 根据要求 | | 06500-3314 | 定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 根据要求 | | 06500-32126 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 根据要求 | | 06500-31086 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 根据要求 | | 06500-32106 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 根据要求 | | 06500-33146 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 根据要求 | | 06500-31106 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 根据要求 | | 06500-33126 | 定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 根据要求 | |
|
|